??
CAD-Modellauswahl
K0752.3101X15
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K0752 - Klemmhebel Stahl mit Außengewinde
Stückliste
K0752.3101X15
BESTKIPP
Bestellnummer
K0752.3101X15
FARBE
Farbe
schwarz RAL 9005
MATERIAL
Grundkörper
seidenmatt
GR
Größe
3
L
Gewindelänge
15 mm
X
Gewinde
M10 mm
D
Durchmesser
16 mm
D1
Durchmesser
21.0 mm
D2
Durchmesser
22.0 mm
H
Höhe
37.0 mm
H1
Höhe
10.0 mm
H2
Höhe
24.0 mm
H3
Hhöe
54.5 mm
H4
Höhe
58.5 mm
A
Abstand
80 mm
A1
Länge
91.0 mm
B
Breite
11 mm
ZZ
Zähnezahl
22
GEW
Gewicht ca.
0.1625 kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245083411
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Embedded user actions